ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H

通常単価(税別)
3,573
税込単価
3,930
通常出荷日:8日目

【特長】・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています(耐熱温度:200℃)・フィルムセパレー...

詳細を確認

型番:

760H-10X20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

760H-10X20の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.145
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
粘着剤
シリコーン系
粘着力
8.83N/20mm・4.42N/10mm・11.03N/25mm
ブラウン
トラスココード
135-5654
テープカット条件
カッター必要
質量(g)
75.000
材質1
基材:カプトン[[(R)]]フィルム
材質2
粘着剤:シリコーン系
基材詳細
基材:カプトン[[(R)]]フィルム
最高使用温度(℃)
200
色詳細
茶褐色
芯径
3インチ(76mm)
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

カプトンフィルム両面粘着テープ No.760  製品特長詳細画像
  • ディファレンシャルタイプ:第1面と第2面の粘着剤が異なるタイプ
1kgf=9.80665N、IN=0.101972kgf
テープNo.【支持体】
第1面粘着剤
第2面粘着剤
厚さ
mm
長さ
m
粘着力
N(gf)/ 20mm
剪断接着力
N(kgf)/ 4cm2
タック特長・用途例テープサンプル
760H
#25
シリコーン系
カプトン®フィルム
シリコーン系
0.145208.83
(900)
196.1
(20)
三重丸耐熱性200℃、再剥離可
電気絶縁用
高温加工時の部品固定
760H #25
テープ:飴色
セパレータ:透明・ダブル

■試験方法

カプトンフィルム両面粘着テープ No.760  使用方法

粘着特性は、被着体や貼り方・環境などによって変わります。データは比較のための一応の目安とお考えください。

注意・禁止事項

  • 上表の数値は、JISまたは寺岡製作所の試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

表示件数
型番
760H-10X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,573
( 3,930 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています(耐熱温度:200℃)
・フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています
・ダブルセパレータのため加工がし易くなっています
【用途】
・熱のかかる部分の絶縁や固定用として
・部品の耐熱工程搬送用として
【材質】
・基材:カプトン(R)フィルム
・粘着剤:シリコーン系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプトンフィルム両面粘着テープ No.760Hの型番760H-10X20のページです。 型番760H-10X20に関する仕様情報を記載しております。
カプトンフィルム両面粘着テープ No.760Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カプトンフィルム両面粘着テープ No.760H
両面粘着テープ(粗面用)
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577
塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)
ハンディカット建築ボード用強力両面テープ
メーカー寺岡製作所日東電工nitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格3,5731,02736,0001,497 -1,185 -1,015 -
通常出荷日8日目1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.1450.550.121.20.171
テープ幅(mm)105020202020
テープ長さ(m)201520102010
粘着剤シリコーン系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力8.83N/20mm・4.42N/10mm・11.03N/25mm1面4.44N/10mm、2面5.56N/10mm8N/10mm13.1N/20mm17N/25mm15N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト