ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ピカール 朝日トリポリA-1

ピカール 朝日トリポリA-1 76000
通常単価(税別)
1,020
税込単価
1,122
通常出荷日:7日目

【特長】・バフ用研磨剤(粗仕上用)です。【用途】・軟質金属、硬質樹脂用に。【商品仕様】・単品サイズ:H...

詳細を確認

型番:

76000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

76000の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
76000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バフ用研磨剤(粗仕上用)です。
【用途】
・軟質金属、硬質樹脂用に。
【商品仕様】
・単品サイズ:H50×W175×D65mm
・トラスココード:852-9510
・質量:850g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカール 朝日トリポリA-1の型番76000のページです。 型番76000に関する仕様情報を記載しております。
ピカール 朝日トリポリA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール 朝日トリポリA-1
ピカール 白トリポリS-2
トリポリ(珪石)
ピカール液
青棒K-1
ピカール 青棒
メーカー日本磨料工業日本磨料工業トラスコ中山日本磨料工業光陽社日本磨料工業
通常価格1,0201,01979526,5823,8223,508
通常出荷日7日目7日目1日目5日目在庫品1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト