17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレクター ラバーメイド ウェイブブレイク・モッピング ブルートモップリンガー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7575-8804

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・バケツの内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ輸送時などに発生する波立ちや水しぶきを大幅に軽減します。
・波を打ち消し、水こぼれを防ぐ。画期的なアイディア満載のモッピングシステム。
・国際特許のWaveBreak機能を搭載。バケツ内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ輸送時などに発生する波立ちや水しぶきを大幅に軽減します。
・オプションのダーティーウォーターバケット(汚水用バケツ)をセットすれば汚水を混入させることなく効果的に分別可能です。
・バケツはスタッキング収納が可能。キャスターが付いたままで積み重ねできる、省スペース設計です。
・米国・ラバーメイド社製。
【用途】
・モップ
・バケツ
・清掃

指定中の仕様・寸法情報

色
イエロー
JANコード
0086876179231
トラスココード
819-4325
質量(g)
5000.0
材質1
バケツ:ポリプロピレン●ペール:スチール
奥行(mm)
335
高さ(mm)
686
幅(mm)
343
適合
RM7579YL
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト