ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

池田レンズ キュービックルーペ

池田レンズ キュービックルーペ 7556
通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:4日目

【特長】・写真や印刷物など上に置くだけで焦点が合うので手間いらず。【商品仕様】・キュービックルーペ品番...

詳細を確認

型番:

7556
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7556の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
3
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
40×50
JANコード
4963008075561
トラスココード
805-2032
質量(g)
84.000
材質1
材質:ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7556
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真や印刷物など上に置くだけで焦点が合うので手間いらず。
【商品仕様】
・キュービックルーペ品番
・7556レンズサイズ
・40×50mm倍率
・3倍重さ
・68g商品サイズ
・60×57×47mmレンズ
・プラスチックレンズ
・池田レンズ キュービックルーペ
・JANコード:4963008075561
・トラスココード:805-2032
・質量:84g
【材質/仕上】
・材質
・ABS樹脂

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ キュービックルーペの型番7556のページです。 型番7556に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ キュービックルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ キュービックルーペ
池田レンズ ワイドビュースタンドルーペ
池田レンズ ジャンボルーペ・読書用
池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(カーキ)
池田レンズ ペンダントルーペ双眼タイプ(バイオレット)
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格1,00013,4484,0007,1007,9907,316
通常出荷日4日目7日目4日目7日目7日目7日目
商品タイプカップルーペスタンドルーペ手持ちルーペ-双眼鏡双眼鏡
倍率(倍)31.81.810--
ライト有無-
スケール有無-
レンズ寸法(mm)40×50145×110193×140 / 193φ30 / 30--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト