17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 シャープスマスター2 9014

通常単価(税別)
12,262
税込単価
13,488
通常出荷日:1日目

【特長】・3層に重ねられたSuperFabric[[R上]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを...

詳細を確認
  • 材質1
    SuperFabric[[R上]]
  • 材質2
    コットン
  • 材質3
    天然ゴム
  • ホワイト/オレンジ
  • 耐切創レベル
    5
  • すべり止め
    あり
  • EN388 2003規格
    4544
  • EN388 2016規格
    4X44F

ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
S
0815733011007
175.000
780-9395
21.2
24.6
7.9
1個
M
0815733011014
200.000
780-9409
22.4
26.2
8.4
1個
L
0815733011021
230.000
780-9417
24.2
27.1
8.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,262
( 13,488 )
1日目
12,262
( 13,488 )
1日目
12,262
( 13,488 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層に重ねられたSuperFabric[[R上]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。
・手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。
【用途】
・医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど。

ご注意

  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。
  • HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。
  • 移動刃や鋸刃など瞬間的に強力な力がかかる刃物に対して耐性はありません。 HexArmorは、耐切創性、耐突刺性、耐針性に特化した製品ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 シャープスマスター2 9014のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 シャープスマスター2 9014
耐切創手袋 レベル6シリーズ 9010
耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013
耐切創手袋 レベル6シリーズ 9011
耐切創手袋 EXT Rescue 4011
耐切創・耐針手袋 ARMOR ThornArmor 3092
メーカーHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMERHEX ARMER
通常価格12,2627,353 -9,257 -5,209 -15,67313,806 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質1SuperFabric[[R上]]SuperFabric[[R上]]SuperFabric[[R上]]SuperFabric[[R上]]SuperFabric[[R上]]SuperFabric[[R上]]
材質2コットングラスファイバー繊維グラスファイバー繊維コットンスパンデックスナイロン
材質3天然ゴムニトリルゴム発泡ニトリルゴム天然ゴム人工皮革プラスチック
ホワイト/オレンジグレー/ブラックグレー/ブラックレッド/ブラックブラック/イエロー茶色/黒
耐切創レベル555555

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト