17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm 7511BKS-29.0

シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm

通常単価(税別)
10,368
税込単価
11,405
通常出荷日:6日目

【特長】・人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。【用途】・静電気帯電...

詳細を確認

    型番:

    7511BKS-29.0
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7511BKS-29.0の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7511BKS-29.0
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,368
    ( 11,405 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・人体の静電気帯電を常に接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
    【用途】
    ・静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃、及び電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの障災害が生じるおそれがある作業。
    【商品仕様】
    ・寸法(cm):29.0
    ・足幅サイズ:EEE
    ・色:黒
    ・JANコード:4957520104915
    ・トラスココード:816-6069
    ・質量:920g
    【材質/仕上】
    ・甲被:牛革(型押ソフト)
    ・先芯:ワイドACM樹脂
    ・靴底:発泡ポリウレタン2層

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cmの型番7511BKS-29.0のページです。 型番7511BKS-29.0に関する仕様情報を記載しております。
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 29.0cm
    シモン 静電安全靴 短靴 7511黒静電靴 30.0cm
    シモン 安全靴 短靴 7511黒 29.0cm
    安全靴 7500シリーズ 7511黒静電靴
    2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒静電靴/7511白静電靴
    安全靴 短靴 WS11黒静電靴
    メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
    通常価格10,36810,3689,68110,3687,250 -8,995 -
    通常出荷日6日目6日目5日目6日目〜在庫品1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト