ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

バールーペ

バールーペ 750
通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:7日目

【特長】・アクリル製レンズ(シリンドリカルレンズ)倍率2倍 (置くだけ)

型番:

750
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

750の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
2
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
25×150
JANコード
4963008007500
トラスココード
805-1943
質量(g)
58

型番リスト

表示件数
型番
750

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
25×150
4963008007500
805-1943
58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル製レンズ(シリンドリカルレンズ)倍率2倍 (置くだけ)

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バールーペの型番750のページです。 型番750に関する仕様情報を記載しております。
バールーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バールーペ
LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ/オプション
LED表面キズ検査照明 バーライト530シリーズ
ルーペ
検査照明バーライト TBL2/TBL3
LED表面キズ検査照明 バーライトシリーズ
メーカー池田レンズ工業オーツカ光学オーツカ光学ホーザントラスコ中山オーツカ光学
通常価格1,20016,836 -95,424 -3,83929,673 -65,122 -
通常出荷日7日目2日目〜7日目3日目1日目〜3日目〜
商品タイプ手持ちルーペ--手持ちルーペ検査用光学用品-
ライト有無--LEDライト有LEDライト有-
スケール有無---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト