ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ 74 74BL-15
  • テンバコ 74

テンバコ 74

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
10,60010,231
税込単価
11,66011,254

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達す...

詳細情報を確認する
  • ブルー
  • JANコード
    4560122312062
  • トラスココード
    217-4881
  • 質量(g)
    3052.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺T1型ーA、T1型ーB

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

74BL-15
解除
    数量:

    製品特長・仕様

    テンバコ 74 製品特長・仕様

    74BL-15の仕様・寸法情報

    ブルー
    JANコード
    4560122312062
    トラスココード
    217-4881
    質量(g)
    3052.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    適合カード差し(別売)
    両短辺T1型ーA、T1型ーB

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    74BL-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,60010,231
    ( 11,254 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
    ・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テンバコ 74の型番74BL-15のページです。 型番74BL-15に関する仕様情報を記載しております。
    テンバコ 74のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テンバコ 74
    テンバコ 12
    テンバコ 80
    テンバコ 160
    サンボックス #18ー3穴無
    ボックス型コンテナ サンボックス #14B
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格10,6002,13810,62416,9344,8531,931 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目〜
    ブルーグリーンブルーブルーブルー-
    JANコード45601223120624983049781276456012231208645601223120794983049301832-
    トラスココード217-4881217-8146217-5047217-5038217-7614-
    質量(g)3052.000880.0003250.0006620.0001585.000-
    材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました