17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET インパクトセンターポンチ 747-1

HAZET インパクトセンターポンチ

通常単価(税別)
14,10012,898
税込単価
15,51014,188
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・ハンマーを使わず、グリップを軸方向へ押し込むだけでマーキング作業が容易に出来ます。【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    747-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    【商品仕様】
    <型番:747-1>
    ・全長(mm):135
    ・インパクト荷重(kg):3-30
    ・材質:専用特殊鋼

    747-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    747-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,10012,898
    ( 14,188 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ハンマーを使わず、グリップを軸方向へ押し込むだけでマーキング作業が容易に出来ます。
    【用途】
    ・ハンマーを使えない部位など。
    【商品仕様】
    ・全長(mm):135
    ・インパクト荷重(kg):3-30
    ・JANコード:4000896051434
    ・トラスココード:828-7324
    ・質量:140g
    【材質/仕上】
    ・専用特殊鋼

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HAZET インパクトセンターポンチの型番747-1のページです。 型番747-1に関する仕様情報を記載しております。
    HAZET インパクトセンターポンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HAZET インパクトセンターポンチ
    チップ付きセンターポンチ
    RACODON 自動センターポンチ
    ガチポン オートセンターポンチ
    超硬チップ付センターポンチ
    超硬チップ付自動センターポンチ
    メーカーHAZET新潟精機(SK)RACODONモトユキトラスコ中山RACODON
    通常価格14,1003,1254,3376,545 -2,352 -4,334
    通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト