ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

呉英 注水ボディ

呉英 注水ボディ 7456
  • 呉英 注水ボディ
通常単価(税別)
14,559
税込単価
16,015
通常出荷日:9日目

【特長】水すましーAT2、AT3、G1型用の消耗品(ドリル部)です。

型番:

7456
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7456の仕様・寸法情報

適合本体型式
水すまし-AT2型
JANコード
4957468074561
トラスココード
852-2623
質量(g)
210.000

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
7456
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,559
( 16,015 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】水すましーAT2、AT3、G1型用の消耗品(ドリル部)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

呉英 注水ボディの型番7456のページです。 型番7456に関する仕様情報を記載しております。
呉英 注水ボディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呉英 注水ボディ
ケミカル用ライトビット
SSSビット用アダプター
ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ
換気コアシリーズ ヘッド、ボディ
三京 NewSDハイビット ボディのみ
メーカー呉英製作所シブヤシブヤハウスビーエムハウスビーエム三京ダイヤモンド工業
通常価格14,55913,387 -4,020 -12,811 -11,909 -18,620
通常出荷日9日目3日目3日目1日目〜4日目9日目
適合本体型式水すまし-AT2型TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)TS-182以上の機種---
JANコード4957468074561-----
トラスココード852-2623-----
質量(g)210.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト