17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 専用スタンド (7450-30) 7450-30
  • 佐藤 専用スタンド (7450-30)

佐藤 専用スタンド (7450-30)

通常単価(税別)
18,921
税込単価
20,813
通常出荷日:7日目

【用途】・SK-RHGシリーズ専用スタンド。【商品仕様】・SK-RHG/SK-RHG-S用・JANコー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 詳細タイプ
    専用スタンド
  • トラスココード
    805-1166
  • JANコード
    4974425390601
  • 質量(g)
    1.5
  • 適合機種
    SK-RHG・SK-RHG-S/SK-5RAD-SP・MR用

型番:

7450-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7450-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
詳細タイプ
専用スタンド
トラスココード
805-1166
JANコード
4974425390601
質量(g)
1.5
適合機種
SK-RHG・SK-RHG-S/SK-5RAD-SP・MR用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
7450-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,921
( 20,813 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・SK-RHGシリーズ専用スタンド。
【商品仕様】
・SK-RHG/SK-RHG-S用
・JANコード:4974425390601
・トラスココード:805-1166
・質量:1.5g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 専用スタンド (7450-30)の型番7450-30のページです。 型番7450-30に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 専用スタンド (7450-30)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 専用スタンド (7450-30)
佐藤 専用ACアダプタ (7687-52)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)
佐藤 棒状標準温度計 No.1 0~50℃ 30cm (0020-01)
佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-09 (8077-30)
SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサ
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格18,9217,91721,14816,84912,92218,417
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目2日目
商品タイプその他アクセサリその他アクセサリ熱感知センサー棒状温度計熱感知センサー-
詳細タイプ専用スタンド-----
トラスココード805-1166805-1107805-1249805-1120805-1263805-1254
JANコード497442539060149744253383064974425800070497442501410149744258077344974425800193
質量(g)1.580100.00027.000195.000105.000

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト