17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンセル ポーラベア ライトウエイト

通常単価(税別)
23,27623,291
税込単価
25,60425,620
通常出荷日:5日目

【特長】・生地が薄く作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。・次亜塩素酸による洗濯が長...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 材質1
    ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス繊維、ポリエステル

ご注意

  • 両手でご使用の場合は、2枚必要です。
  • 食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。
  • 両手でご使用の場合は、2枚必要です。 食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

アンセル ポーラベア ライトウエイト 製品特長・仕様

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
SS
0076490011536
857-1983
17
21.2
7
540
1個
M
0076490489151
857-1985
18
25.5
8
660.000
1個
L
0076490489120
857-1986
21.4
25.5
8.5
720.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,276
( 25,604 )
5日目
23,276
( 25,604 )
5日目
23,291
( 25,620 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地が薄く作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。
・次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
【用途】
・食肉処理。
・食肉加工。
・魚肉加工。
・果物・野菜等の加工。

ご注意

  • 両手でご使用の場合は、2枚必要です。
  • 食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。
  • 両手でご使用の場合は、2枚必要です。 食品に直接触れる場合は、薄手のニトリル手袋等を上にはめてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンセル ポーラベア ライトウエイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンセル ポーラベア ライトウエイト
“ポーラベア ミディアムウエイトJ”(片手用)
アンセル 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-813
アンセル 耐切創手袋“エッジ 48-705”
アンセル 耐切創手袋“ハイフレックス 11-724”
アンセル “ハイフレックス 74-045”(片手用)
メーカーアンセルアンセルアンセルアンセルアンセルアンセル
通常価格23,276-495 -581 -1,389 -1,296 -2,299
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
ホワイトホワイトグリーン/ブラックグレーホワイト/ブラックホワイト
材質1ダイニーマ[[(R)]]繊維、ガラス繊維、ポリエステルダイニーマ[[R上]]繊維ライナー:ケブラー(R)、グラスファイバー、モダクリル-ライナー:高強度ポリエチレン繊維、スパンデックスダイニーマ[[R上]]繊維

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト