ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
740-031-10
2025年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・740-031-10W:ユニクロメッキ仕様・品番のうしろは呼【商品仕様】・サイホン管(縦形)・JANコード:4972353013067・トラスココード:807-8928・質量:290g【材質/仕上】・740-031:鋼、740-033:ステンレス
山本電機製作所
マノスター SUS製飾りピトー管(飾り静圧管)
通常価格(税別):9,463円〜
マノスター ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)
通常価格(税別):1,664円
マノスター 硬質チューブ用簡易ピトー管(簡易静圧管),接続可能チューブ外形:φ6
通常価格(税別):4,623円
エスコ
[EA729SX-13用]5.0mシリコンフリーチューブEA729SX-4
通常価格(税別):11,000円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード