ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ピカール 青棒

通常単価(税別)
3,508
税込単価
3,859
通常出荷日:4日目

【特長】・バフ用研磨剤(仕上用)です。【用途】・超硬質金属(ニッケル、ステンレスなど)用に。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

74000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

74000の仕様・寸法情報

商品タイプ
固形タイプ
JANコード
4904178740002
トラスココード
852-9509
幅(mm)
130
製品サイズ
130(間口)×53(奥行)×34(高さ)
重量(g)
400

型番リスト

表示件数
型番
74000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,508
( 3,859 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バフ用研磨剤(仕上用)です。
【用途】
・超硬質金属(ニッケル、ステンレスなど)用に。
【商品仕様】
・単品サイズ:H34×W130×D53mm
・JANコード:4904178740002
・トラスココード:852-9509
・質量:400g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカール 青棒の型番74000のページです。 型番74000に関する仕様情報を記載しております。
ピカール 青棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール 青棒
ピカール 黒棒
ピカール プラストンNO.200
ピカールケアー
青棒K-1
ピカール液
メーカー日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業光陽社日本磨料工業
通常価格3,5081,3701,6456423,82226,582
通常出荷日4日目4日目2日目1日目在庫品1日目5日目
商品タイプ固形タイプ固形タイプ固形タイプ---
JANコード490417874000249041787200044904178711002--4904178170007
トラスココード852-9509852-9508852-9507293-8863-852-9496
幅(mm)130163163---
製品サイズ130(間口)×53(奥行)×34(高さ)163(間口)×60(奥行)×40(高さ)163(間口)×60(奥行)×40(高さ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト