ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml

ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml 7386-500
通常単価(税別)
17,62517,027
税込単価
19,38818,730
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード【用途】・ロッ...

詳細を確認

型番:

7386-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7386-500の仕様・寸法情報

[その他] 琥珀色
JANコード
6902545384895
トラスココード
814-8156
質量(g)
500.000
粘度(mPa・s)
1~2
容量(ml)
100

商品情報

商品仕様

【型番:7386-500】
・液状
・色:こはく
・容量(ml):100
・粘度(mPa・s):1~2
・塗布後有効時間(時間):6

型番リスト

表示件数
型番
7386-500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,62517,027
( 18,730 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード
【用途】
・ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト 硬化促進剤 7386 500mlの型番7386-500のページです。 型番7386-500に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 硬化促進剤 7386 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 硬化促進剤 7386 500ml
ロックタイト "高性能構造用接着剤 392"(速硬化タイプ)
ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア
ロックタイト ゴム製品補修剤 黒ゴム接着剤
ロックタイト 多用途無溶剤接着剤 メガパワーマルチ
ロックタイト "高性能構造用接着剤 326"(速硬化タイプ)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格17,62515,3297121,1431,5137,847
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
琥珀色その他透明その他その他
JANコード69025453848950079340237056497674221265949767422558544976742255779-
トラスココード814-8156335-2358378-3910445-2399101-8901335-2277
質量(g)500.000394.00070.000129.000145.000-
粘度(mPa・s)1~26500/17500チキソ---18000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト