ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ ガーデンポンプ 734-031-32

カクダイ ガーデンポンプ

通常単価(税別)
38,547
税込単価
42,402
通常出荷日:9日目

【特長】・懐かしさを感じさせるレトロなデザインに、実用性を兼ね備えた手押しポンプです。・井戸ポンプ、雨...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    手動式
  • 材質1
    鋳鉄
  • JANコード
    4972353007691
  • トラスココード
    807-8925
  • 質量(g)
    15300

ご注意

  • 製品写真は印刷色のため実物とは若干異なる場合があります。
  • 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。重量がありますので施工、取扱いにご注意ください。

型番:

734-031-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

734-031-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動式
材質1
鋳鉄
JANコード
4972353007691
トラスココード
807-8925
質量(g)
15300
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
734-031-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,547
( 42,402 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・懐かしさを感じさせるレトロなデザインに、実用性を兼ね備えた手押しポンプです。
・井戸ポンプ、雨水利用、農作業用、ガーデニングなどに幅広く使用できます。
【商品仕様】
・ハンドル位置を90°ごとに固定
・雨水利用、農作業用、非常用
・使用温度1~40℃
・最大揚程 6m
・参考揚水量 25~40L/分
・ガーデンポンプ
・JANコード:4972353007691
・トラスココード:807-8925
・質量:15300g
【材質/仕上】
・鋳鉄

ご注意

  • 製品写真は印刷色のため実物とは若干異なる場合があります。
  • 本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。重量がありますので施工、取扱いにご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ガーデンポンプの型番734-031-32のページです。 型番734-031-32に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ガーデンポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ガーデンポンプ
カクダイ ガーデンポンプ(台つき)
カクダイ ガーデンポンプ(打込式)
テストポンプ (手動)
テストポンプ(電動&手動)
アサダ テストポンプTP50B用ギアポンプ
メーカーカクダイカクダイカクダイ寺田ポンプ製作所アサダアサダ
通常価格38,54741,56338,69633,118 -50,27720,859
通常出荷日9日目9日目9日目1日目〜1日目5日目
商品タイプ手動式手動式手動式手動式電動式-
材質1鋳鉄鋳鉄鋳鉄---
JANコード497235300769149723530214204972353021413---
トラスココード807-8925807-8927807-8926---
質量(g)1530016664----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト