ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

カクダイ フート弁

カクダイ フート弁 734-023-30
通常単価(税別)
7,352
税込単価
8,087
通常出荷日:2日目

【特長】・734-031-32、734-043-32用逆止弁・給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使...

詳細を確認

型番:

734-023-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

734-023-30の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
734-023-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,352
( 8,087 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・734-031-32、734-043-32用逆止弁
・給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
・品番のうしろは呼懐かしさを感じさせるレトロなデザインに、実用性を兼ね備えた手押しポンプです。井戸ポンプ、雨水利用、農作業用、ガーデニングなどに幅広く使用できます。
【商品仕様】
・フート弁
・JANコード:4972353734184
・トラスココード:807-8924
・質量:0g
【材質/仕上】
・PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ フート弁の型番734-023-30のページです。 型番734-023-30に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ フート弁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ フート弁
カクダイ 逆止弁
逆止弁 チェックバルブ ストレート
ユニバーサル逆止弁
逆止弁 チェックバルブ ブッシュ
逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート
メーカーカクダイカクダイ日本ピスコエスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格7,3521,5081,096 -2,523 -1,497 -1,397 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト