17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m 7330100

ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m

通常単価(税別)
49
税込単価
54
通常出荷日:4日目

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。・強度は3打に比べ...

詳細を確認

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    型番:

    7330100
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    7330100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7330100
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49
    ( 54 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
    ・強度は3打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
    【用途】
    ・刈払機、草刈機等に。
    【商品仕様】
    ・線径(mm):3
    ・包装形態:ボビン巻
    ・長さ(m):1
    ・JANコード:4903599111231
    ・質量:660g
    【材質/仕上】
    ・ナイロン

    ご注意

    • 販売単位:1巻き

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1mの型番7330100のページです。 型番7330100に関する仕様情報を記載しております。
    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.0mm×1m
    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 6.0mm×1m
    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 5.0mm×1m
    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 4.0mm×1m
    ユタカ ロープ ナイロン金剛打ロープボビン 3.5mm×1m
    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 3mm×1m
    メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
    通常価格491271047510133
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト