17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニマックス II型 最高最低温度計 7310-00
  • ミニマックス II型 最高最低温度計

ミニマックス II型 最高最低温度計

通常単価(税別)
4,522
税込単価
4,974
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・最高・最低温度と現在の温度が一目で読み取れる・小型で場所をとりません

  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~50
  • 温度最小表示 (℃)
    2
  • トラスココード
    805-1083
  • JANコード
    4974425317103
  • 質量(g)
    125.000
  • 材質1
    本体材質:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)

型番:

7310-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7310-00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-30~50
温度最小表示(℃)
2
トラスココード
805-1083
JANコード
4974425317103
質量(g)
125.000
材質1
本体材質:ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
7310-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,522
( 4,974 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高・最低温度と現在の温度が一目で読み取れる
・小型で場所をとりません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニマックス II型 最高最低温度計の型番7310-00のページです。 型番7310-00に関する仕様情報を記載しております。
ミニマックス II型 最高最低温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニマックス II型 最高最低温度計
防水型放射温度計
防水型デジタル温度計 HACCP機能
防滴型デジタル温度計 PC-9225 (1754-00)
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
ルームメイト温湿度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格4,52213,7009,900 -3,4684,6743,800
通常出荷日在庫品1日目4日目1日目7日目4日目7日目
測定温度範囲(℃)-30~50-60~550--30~200-40~50 / -40~505~39
温度最小表示(℃)20.1-0.1/121
トラスココード805-1083149-6949-166-4349838-2018805-1070
JANコード49744253171034974425826902-497442517541349744250571084974425397600
質量(g)125.000196-34.00070.000138.000

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト