ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

時計見/時計用ルーペ10倍「キズミ」 時計工具 高倍率ルーペ

時計見/時計用ルーペ10倍「キズミ」 時計工具 高倍率ルーペ 7300
  • 時計見/時計用ルーペ10倍「キズミ」 時計工具 高倍率ルーペ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540

【特長】・倍率:10倍・リーズナブルな価格です・大体のピントの合う距離:1-2...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ポケットルーペ
  • 倍率 (倍)
    10
  • レンズ寸法 (mm)
    23
  • JANコード
    4963008073000
  • トラスココード
    805-2030
  • 質量(g)
    15.000

型番:

7300
解除
    数量:

    7300の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ポケットルーペ
    倍率(倍)
    10
    レンズ寸法(mm)
    23
    JANコード
    4963008073000
    トラスココード
    805-2030
    質量(g)
    15.000

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7300
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,400
    ( 1,540 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・倍率:10倍
    ・リーズナブルな価格です
    ・大体のピントの合う距離:1-2cm「個人差があります」
    【商品仕様】
    ・レンズサイズ:23ミリ本体寸法:43×31×31ミリダブルレンズ
    ・池田レンズ 時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ
    ・JANコード:4963008073000
    ・トラスココード:805-2030
    ・質量:15g

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    時計見/時計用ルーペ10倍「キズミ」 時計工具 高倍率ルーペの型番7300のページです。 型番7300に関する仕様情報を記載しております。
    時計見/時計用ルーペ10倍「キズミ」 時計工具 高倍率ルーペのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    製品検査
    4
    満足度:4.0
    プラスチック製品の検査用に使っています。軽くて使いやすいです。値段も安い。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    時計見/時計用ルーペ10倍「キズミ」 時計工具 高倍率ルーペ
    池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具
    池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具
    池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)
    手芸用ルーペ2倍&4倍
    池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
    メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
    通常価格1,4008498492,6002,4857,100
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
    商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペカップルーペポケットルーペ-
    倍率(倍)1054102 / 410
    レンズ寸法(mm)232323φ30 / 30φ100 / 100φ30 / 30
    JANコード496300807300049630080722014963008072102496300830100449630086500104963008100133
    トラスココード805-2030805-2027805-2026805-1896805-2023805-2067
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました