ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧ゴム手袋用革カバー

通常単価(税別)
6,197
税込単価
6,817
通常出荷日:4日目

【特長】・天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。【用途】・高圧ゴム手袋の保護カバーとして。

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 適合手袋
    510・530・540
  • JANコード
    4562395860288
  • トラスココード
    835-9815
  • 質量(g)
    125.000
  • 材質1
    牛皮
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    26
  • 全長(cm)
    26.0
  • 中指長さ(cm)
    8.7
  • タイプ
    普通型、NU型用

ご注意

  • 耐電性能はありません。

型番:

730
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

730の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
適合手袋
510・530・540
JANコード
4562395860288
トラスココード
835-9815
質量(g)
125.000
材質1
牛皮
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
26
全長(cm)
26.0
中指長さ(cm)
8.7
タイプ
普通型、NU型用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
730
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,197
( 6,817 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。
【用途】
・高圧ゴム手袋の保護カバーとして。

ご注意

  • 耐電性能はありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ゴム手袋用革カバーの型番730のページです。 型番730に関する仕様情報を記載しております。
高圧ゴム手袋用革カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧ゴム手袋用革カバー
低圧ゴム手袋用革カバー 薄手タイプ専用
電気用ゴム手袋 普通型
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)
高圧ゴム手袋ケース
保護具収納袋
メーカー渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業
通常価格6,1972,94923,510 -4,0245,77914,728
通常出荷日4日目1日目1日目〜2日目2日目1日目
サイズフリーフリー-フリー--
適合手袋510・530・540505----
JANコード45623958602884562395861025-456239586004245623958607454562395860752
トラスココード835-9815835-9816-436-3183429-9701429-9710
質量(g)125.00095.000-82.000300.000650.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト