ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍

池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍 730
通常単価(税別)
793
税込単価
872
通常出荷日:7日目

【特長】・アクリル製レンズプラスチック枠レンズサイズ:45x45mm【商品仕様】・スライドライトルーペ...

詳細を確認

型番:

730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

730の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
2
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
45×45
JANコード
4963008007302
トラスココード
805-2029
質量(g)
84.000

型番リスト

表示件数
型番
730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
793
( 872 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリル製レンズプラスチック枠レンズサイズ:45x45mm
【商品仕様】
・スライドライトルーペ2倍品番
・730倍率
・2倍材質
・プラスチックレンズ、abs樹脂レンズサイズ
・45×45mm本体サイズ
・95×62×14mm(レンズ収納時)電池
・単4電池2個使用(電池付)
・池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍
・JANコード:4963008007302
・トラスココード:805-2029
・質量:84g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍の型番730のページです。 型番730に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ スライド式 ポケットライトルーペ 2倍
池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)
池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)
池田レンズ デスクルーペ(5倍)
池田レンズ フラッシュルーペ 2.5倍[ACアダプター]
池田レンズ デスクルーペ(30mm/10倍)
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格7937,1166,2191,7406,8682,600
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
商品タイプポケットルーペ--カップルーペ-カップルーペ
倍率(倍)22.5752.510
ライト有無---
スケール有無---
レンズ寸法(mm)45×4545×90φ30 / 303080 / φ80φ30 / 30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト