ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ レバー式横形自在水栓

カクダイ レバー式横形自在水栓 7273-13
通常単価(税別)
10,957
税込単価
12,053
通常出荷日:9日目

【特長】・病院、リハビリセンター、老人ホームなどの共同施設の給水栓としても使用されています。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

7273-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7273-13の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

【型番:7273-13】
・レバーが長く、少ない角度の操作で吐水・止水ができ、便利です
・材質:青銅

型番リスト

表示件数
型番
7273-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,957
( 12,053 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・病院、リハビリセンター、老人ホームなどの共同施設の給水栓としても使用されています。
【商品仕様】
・レバーが長く、少ない角度の操作で吐水・止水ができ、便利です。
・カクダイ レバー式横形自在水栓
・JANコード:4972353727308
・トラスココード:807-3388
・質量:730g
【材質/仕上】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ レバー式横形自在水栓の型番7273-13のページです。 型番7273-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ レバー式横形自在水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ レバー式横形自在水栓
レバー式自在水栓
レバー自在水栓
カクダイ 厨房用横形自在水栓
カクダイ 長パイプ横形自在水栓
カクダイ 横形洗眼水栓
メーカーカクダイ三栄水栓製作所三栄水栓製作所カクダイカクダイカクダイ
通常価格10,9578,6509,6578,2004,98411,000
通常出荷日9日目4日目4日目1日目7日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト