ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

自閉ホーム水栓 13

自閉ホーム水栓 13 7250
通常単価(税別)
12,36010,267
税込単価
13,59611,294
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・ハンドルを支えている間だけ吐水します【商品仕様】・自閉ホーム水栓13・JANコード:4972...

詳細を確認

型番:

7250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7250の仕様・寸法情報

JANコード
4972353725007
トラスココード
807-5461
質量(g)
628.000
-
-

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量
72504972353725007807-5461628.0g

型番リスト

表示件数
型番
7250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,36010,267
( 11,294 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを支えている間だけ吐水します
【商品仕様】
・自閉ホーム水栓13
・JANコード:4972353725007
・トラスココード:807-5461
・質量:628.0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自閉ホーム水栓 13の型番7250のページです。 型番7250に関する仕様情報を記載しております。
自閉ホーム水栓 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自閉ホーム水栓 13
双口ホーム水栓13
カクダイ 回転分岐栓13
カクダイ 泡沫水栓用アダプター
カクダイ アングル分岐栓(A) 13
逆止弁つきボール止水栓 653-310-13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格12,36011,9796,1298134,5543,768
通常出荷日7日目1日目7日目4日目7日目7日目
JANコード497235372500749723537050924972353782093497235392230749723537860154972353653867
トラスココード807-5461836-5680807-2766807-3459807-5560807-4847
質量(g)628.000891.000440.00050.100480.000199
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト