17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 カートリッジペン赤 12本入 (7238-06) 7238-06

佐藤 カートリッジペン赤 12本入 (7238-06)【12個入り】

通常単価(税別)
22,32620,155
税込単価
24,55922,171
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【用途】・オーロラ・シグマシリーズ記録計用ペン。【商品仕様】・幅(mm):75・奥行(mm):27・高...

詳細を確認

    型番:

    7238-06
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (12個入り)

    7238-06の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    7238-06
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,32620,155
    ( 22,171 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・オーロラ・シグマシリーズ記録計用ペン。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):75
    ・奥行(mm):27
    ・高さ(mm):14.5
    ・赤
    ・12本入り
    ・JANコード:4974425305506
    ・トラスココード:805-1164
    ・単品単位数量:12本
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    佐藤 カートリッジペン赤 12本入 (7238-06)の型番7238-06のページです。 型番7238-06に関する仕様情報を記載しております。
    佐藤 カートリッジペン赤 12本入 (7238-06)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    佐藤 カートリッジペン赤 12本入 (7238-06)
    カートリッジペン(赤)
    カートリッジペン 温湿度記録計用 紫/赤
    温湿度記録カートリッジペン
    温湿度記録計用カートリッジペン 赤
    温湿度記録計用カートリッジペン 紫
    メーカー佐藤計量器製作所アズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
    通常価格22,3263,30024,425 -2,2402,7842,784 -
    通常出荷日7日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト