17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワイプ コットンオイルマット【100個入り】

通常単価(税別)
17,036
税込単価
18,740
通常出荷日:1日目

【特長】・コットン配合で人と環境に優しい油吸着材です。・吸着性能に優れており、吸収量が高く、経済性も抜...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • 仕様
    シート厚さ:4mm、油吸収量(L/箱):120
  • JANコード
    4902011622362
  • トラスココード
    136-4681
  • 質量(g)
    9400
  • 材質1
    コットン、PET
  • シートサイズ(mm)
    500×500

型番:

723093
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

723093の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
その他
形状
シート
生地
新品
仕様
シート厚さ:4mm、油吸収量(L/箱):120
JANコード
4902011622362
トラスココード
136-4681
質量(g)
9400
材質1
コットン、PET
シートサイズ(mm)
500×500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
723093
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,036
( 18,740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コットン配合で人と環境に優しい油吸着材です。
・吸着性能に優れており、吸収量が高く、経済性も抜群です。
・水中に混入した油も素早く吸収します。
・静電気が起こりにくく、油処理に適しています。
【用途】
・自動車板金・塗装・修理工場、各種生産工場、機械工場などの機械まわりの油飛散防止に。
・外食産業のグリストラップに。
・油の拡散防止に。
・オイルフェンスに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワイプ コットンオイルマットの型番723093のページです。 型番723093に関する仕様情報を記載しております。
プロワイプ コットンオイルマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワイプ コットンオイルマット
NEWラックワイプ(油汚れ用)
NEWラックワイプ(プラスチック製品用)
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・バケツタイプ)
NEWラックワイプ(油汚れ用) 詰替用
NEWラックワイプ(仕上げ拭き用・ハンディタイプ) パウチタイプ
メーカーエリエール旭化成旭化成旭化成旭化成旭化成
通常価格17,03610,14791411,5979,3461,133
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
布材質その他その他その他その他その他その他
形状シートロールシートロールロールロール
生地新品新品新品新品新品新品
仕様シート厚さ:4mm、油吸収量(L/箱):120-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト