ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

はがせる両面テープ No.7220

はがせる両面テープ No.7220 7220-20X20
通常単価(税別)
783
税込単価
861
通常出荷日:5日目

【特長】・粘着力は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません・各種被着体に対して優れた初期タック...

詳細を確認

型番:

7220-20X20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7220-20X20の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.15
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
20
基材
不織布
粘着剤
アクリル系
粘着力
5.1N/10mm・12.75N/25mm
ホワイト
JANコード
4964833722057
トラスココード
134-7013
テープカット条件
カッター必要
質量(g)
80.000
材質1
基材:特殊不織布
材質2
粘着剤:再剥離性アクリル系
基材詳細
基材:特殊不織布
色詳細
ダンボール
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
7220-20X20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783
( 861 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません
・各種被着体に対して優れた初期タック、粘着力を発揮します
・丈夫な特殊不織布を使用している為、はがすときにテープが切れにくい
【用途】
・あとで剥がしたい用途に
・各種材料の貼り合わせ、固定
・ピンや接着剤の使えない用途に
・ポスターやプレート版の強力固定
【材質】
・基材:特殊不織布
・粘着剤:再剥離性アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はがせる両面テープ No.7220の型番7220-20X20のページです。 型番7220-20X20に関する仕様情報を記載しております。
はがせる両面テープ No.7220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はがせる両面テープ No.7220
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
基材入り薄手耐熱両面接着テープ No.585
厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND
塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)
低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm
メーカー寺岡製作所nitoms日東電工日東電工nitoms日東電工
通常価格78336,00059,64430,9171,185 -53,846
通常出荷日5日目4日目10日目19日目在庫品1日目〜12日目
テープ厚(mm)0.150.120.050.320.170.15
テープ幅(mm)202050502025
テープ長さ(m)202050502050
基材不織布不織布セルロース不織布不織布不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト