17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス M (100枚入)【100個入り】

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

【特長】・内エンボス加工により、すべり止め効果があります。・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作...

詳細を確認
  • 使用用途
    使い捨て
  • サイズ
    M
  • クリア
  • JANコード
    4970520887022
  • トラスココード
    808-1155
  • エンボス加工
    内エンボス
  • 厚さ(mm)
    0.025
  • 手のひら周り(cm)
    30
  • 全長(cm)
    27.5
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 食品衛生法
    適合品
  • なし
  • 質量(g)
    280
  • 材質1
    低密度ポリエチレン(PE)

型番:

721M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

721Mの仕様・寸法情報

使用用途
使い捨て
サイズ
M
クリア
JANコード
4970520887022
トラスココード
808-1155
エンボス加工
内エンボス
厚さ(mm)
0.025
手のひら周り(cm)
30
全長(cm)
27.5
中指長さ(cm)
8
食品衛生法
適合品
なし
質量(g)
280
材質1
低密度ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
721M
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内エンボス加工により、すべり止め効果があります。
・薄くてポリHDより軽やかな感触で、細かな作業に適しています。
・エコノミータイプなので頻繁に取り替える作業に最適です。
【用途】
・食品加工。
【商品仕様】
・色:クリア
・サイズ:M
・全長(cm):27.5
・手のひら周り(cm):30.0
・中指長さ(cm):8.0
・厚さ(mm):0.025
・エンボス加工:内
・粉:なし
・食品衛生法適合品
・内エンボス加工
・左右兼用
・JANコード:4970520887022
・トラスココード:808-1155
・質量:280g
【材質/仕上】
・低密度ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス M (100枚入)の型番721Mのページです。 型番721Mに関する仕様情報を記載しております。
オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス M (100枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス M (100枚入)
オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス S (100枚入)
オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス L 100枚入
オカモト イージーグローブ721ポリLD内エンボス SS 100枚入
イージーグローブ721ポリLD内エンボス
使い捨て手袋 イージーグローブ 722ポリLD(外エンボス・100枚入)
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトオカモト
通常価格500387387332297500
通常出荷日1日目1日目1日目5日目5日目1日目
使用用途使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て使い捨て
サイズMSLSS--
クリアクリアクリア透明透明クリア
JANコード4970520887022497052088701549705208870394970520887046--
トラスココード808-1155808-1158808-1154808-1159--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト