ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 7210
通常単価(税別)
849
税込単価
934
通常出荷日:1日目

【特長】・倍率:4倍。リーズナブルな価格です。大体のピントの合う距離:3-5cm[個人差があります]【...

詳細を確認

型番:

7210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7210の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
4
レンズ寸法(mm)
23
JANコード
4963008072102
トラスココード
805-2026
質量(g)
10

型番リスト

表示件数
型番
7210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
849
( 934 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率:4倍。リーズナブルな価格です。大体のピントの合う距離:3-5cm[個人差があります]
【商品仕様】
・レンズサイズ:23ミリ本体寸法:32x31x31ミリ
・池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具
・JANコード:4963008072102
・トラスココード:805-2026
・質量:10g

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具の型番7210のページです。 型番7210に関する仕様情報を記載しております。
池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
池田レンズ 時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具
池田レンズ 時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具
時計見/時計用ルーペ10倍「キズミ」 時計工具 高倍率ルーペ
池田レンズ デスクルーペ(5倍)
手芸用ルーペ2倍&4倍
池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業
通常価格8498491,4001,7402,4856,219
通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目7日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペカップルーペポケットルーペ-
倍率(倍)451052 / 47
レンズ寸法(mm)23232330φ100 / 100φ30 / 30
JANコード496300807210249630080722014963008073000496300809205649630086500104963008170310
トラスココード805-2026805-2027805-2030805-1818805-2023805-1807

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト