17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

呉英 集塵カバー リトルジョブカップ 7200
  • 呉英 集塵カバー リトルジョブカップ

呉英 集塵カバー リトルジョブカップ

通常単価(税別)
7,429
税込単価
8,172
通常出荷日:7日目

【特長】・主要メーカーのディスクグラインダーに取り付け可能です。【用途】・カップホイール用集塵カバー【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ・付属品
  • パーツ種類
    その他
  • JANコード
    4957468072000
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    852-1668
  • 材質1
    ゴム(EPDM)

型番:

7200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7200の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ・付属品
パーツ種類
その他
JANコード
4957468072000
質量(g)
210.000
トラスココード
852-1668
材質1
ゴム(EPDM)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
7200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,429
( 8,172 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要メーカーのディスクグラインダーに取り付け可能です。
【用途】
・カップホイール用集塵カバー
【商品仕様】
・集塵カバーリトルジョブカップ
・JANコード:4957468072000
・トラスココード:852-1668
・質量:210g
【材質/仕上】
・ゴム(EPDM)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

呉英 集塵カバー リトルジョブカップの型番7200のページです。 型番7200に関する仕様情報を記載しております。
呉英 集塵カバー リトルジョブカップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
呉英 集塵カバー リトルジョブカップ
呉英 集じんカバー リトルジョブカット(φ105、φ125兼用)
集じんカバー(研削用) 集じんカバーパーツ
カップダイヤ用集じんカバー
180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー
吸塵カバー
メーカー呉英製作所呉英製作所三京ダイヤモンド工業マキタマキタボッシュ
通常価格7,4294,0003,2917,500 -17,41310,964 -
通常出荷日7日目1日目1日目3日目3日目1日目〜
商品タイプパーツ・付属品パーツ・付属品-パーツ・付属品パーツ・付属品パーツ・付属品
パーツ種類その他保護カバー-吸塵カバー吸塵カバー吸塵カバー
JANコード49574680720004957468072154----
質量(g)210.000260.000----
トラスココード852-1668828-7452----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト