17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーゼット フ-ドグリースジャバラチューブ80g

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:2日目

【特長】・USDA H-1規格適合で付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 主な用途
    摺動部
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-20℃
  • 容量
    80g
  • JANコード
    4960833718007
  • トラスココード
    798-4073
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    主成分:アルミニウム複合石けん基グリース
  • ちょう度
    NO.2

型番:

718
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

718の仕様・寸法情報

種類
ペースト
主な用途
摺動部
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
容量
80g
JANコード
4960833718007
トラスココード
798-4073
質量(g)
90
材質1
主成分:アルミニウム複合石けん基グリース
ちょう度
NO.2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
718
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USDA H-1規格適合で付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます。
【用途】
・食品加工機械などの金属摺動部の潤滑、防錆に。
【商品仕様】
・ちょう度:NO.2
・色:白
・容量(g):80
・使用温度範囲(℃):-20~200
・使用温度範囲:-20~200℃
・JANコード:4960833718007
・トラスココード:798-4073
・質量:90g
【材質/仕上】
・主成分:アルミニウム複合石けん基グリース

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エーゼット フ-ドグリースジャバラチューブ80gの型番718のページです。 型番718に関する仕様情報を記載しております。
エーゼット フ-ドグリースジャバラチューブ80gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エーゼット フ-ドグリースジャバラチューブ80g
100g ホワイトグリース
ネバーシーズ ホワイトグリース 454G
-20~110゚C/100g グリース(ディスクパッド用)
340ml グリーススプレー
高粘着消音グリース
メーカーエーゼットエスコボスティックエスコエスコイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格8004454,6061,9002,0002,170 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目3日目
種類ペースト-ペースト---
主な用途摺動部-ジョイント---
最高使用温度~200℃-~200℃---
最低使用温度~-20℃-~-30℃---
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト