17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リスキャリー 折りたたみ

リスキャリー 折りたたみ

通常単価(税別)
16,80326,663
税込単価
18,48329,329
通常出荷日:7日目

【特長】・小音キャスターを標準装着し、作業時も音が静かで夜間作業に最適です。【用途】・市場・倉庫・工場...

詳細を確認
  • ブルー
  • 材質1
    天板:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:鉄(焼き付け塗装)●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • キャスター径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

トラスココード

JANコード

質量(g)

キャスター径(mm)

高さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
150
868-6814
4938233105994
9000.0
100
853
710
450
1個
300
868-6817
4938233106113
16000.0
125
895
900
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,803
( 18,483 )
7日目
26,663
( 29,329 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小音キャスターを標準装着し、作業時も音が静かで夜間作業に最適です。
【用途】
・市場・倉庫・工場内での荷役運搬作業用物流台車

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リスキャリー 折りたたみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リスキャリー 折りたたみ
RSキャリー
リスキャリー 平台車
リスキャリー 固定式
リスキャリー 90・60大 平台車
リスキャリー 71・45小 平台車
メーカー岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業コクゴコクゴ
通常価格16,803-9,189 -18,909 -15,123 -30,04618,415
通常出荷日7日目7日目7日目7日目〜8日目10日目
ブルーブルーブルーブルー--
材質1天板:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:鉄(焼き付け塗装)●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム天板:ポリプロピレン(PP)●キャスター金具:鉄●車輪:ゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト