ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

布両面テープ No.712

通常単価(税別)
388
税込単価
427
通常出荷日:4日目

【特長】・No.711の薄手タイプです。・初期粘着が優れています。・耐候性に優れ、作業性が良好です。【...

詳細を確認

型番:

712-25X15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

712-25X15の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.4
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
15
粘着剤
ゴム系
粘着力
4.51N/10mm・11.27N/25mm
ホワイト
JANコード
4964833712256
トラスココード
134-6983
テープカット条件
カッター必要
筆記可否
不可
質量(g)
275.000
材質1
基材:スフ
材質2
粘着剤:ゴム系
基材詳細
基材:スフ
色詳細
ダンボール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
712-25X15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.711の薄手タイプです。
・初期粘着が優れています。
・耐候性に優れ、作業性が良好です。
【用途】
・カーペット・ワイヤープロテクター・屋内外のポスターの固定に。
【材質】
・基材:スフ
・粘着剤:ゴム系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布両面テープ No.712の型番712-25X15のページです。 型番712-25X15に関する仕様情報を記載しております。
布両面テープ No.712のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
布両面テープ No.712
No.5325 布両面テープ
床材固定用両面テープ No.931
強力両面テープ防水用 T3400
両面接着テープ(壁・床・カーペット用)
15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)
メーカー寺岡製作所マクセルスリオンテックリンレイテープnitomsエスコエスコ
通常価格38823,4899174601,460513
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目2日目1日目
テープ厚(mm)0.40.410.4110.51
テープ幅(mm)252550155015
テープ長さ(m)1515154152
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
粘着力4.51N/10mm・11.27N/25mm1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm-45.8N/20mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト