17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フードグリーススプレー 712
  • フードグリーススプレー

フードグリーススプレー

通常単価(税別)
1,270
税込単価
1,397
通常出荷日:4日目

【特長】・NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 容量(ml)
    300
  • JANコード
    4960833712005
  • 質量(g)
    310.000
  • トラスココード
    128-4468
  • 材質1
    主成分:食品添加物流動パラフィン、LPG

型番:

712
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

712の仕様・寸法情報

種類
スプレー
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
容量(ml)
300
JANコード
4960833712005
質量(g)
310.000
トラスココード
128-4468
材質1
主成分:食品添加物流動パラフィン、LPG

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
712
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)登録された食品機械専用のグリースを使用しています
・グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます
・食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フードグリーススプレーの型番712のページです。 型番712に関する仕様情報を記載しております。
フードグリーススプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フードグリーススプレー
ハンディグリーススプレー
フードグリースジャバラチューブ
万能グリス
FCJ スプレーグリースHR-V 420ml
スーパー万能グリース(ウレア)
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットファインケミカルジャパン大澤ワックス
通常価格1,2708962,353402 -1,578883
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜6日目3日目
種類スプレースプレーチューブ-スプレーチューブ
耐水性×××××-
耐熱性×××××-
耐食性×××××-
耐アルカリ性×××××-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト