17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フードグリースジャバラチューブ 711
  • フードグリースジャバラチューブ

フードグリースジャバラチューブ

通常単価(税別)
2,353
税込単価
2,588
通常出荷日:4日目

【特長】・USDA H-1規格適合で付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 容量(g)
    400
  • JANコード
    4960833711008
  • 質量(g)
    420
  • トラスココード
    137-3485
  • 材質1
    主成分:アルミニウム複合石けん基グリース

型番:

711
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

711の仕様・寸法情報

種類
チューブ
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
容量(g)
400
JANコード
4960833711008
質量(g)
420
トラスココード
137-3485
材質1
主成分:アルミニウム複合石けん基グリース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
711
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,353
( 2,588 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USDA H-1規格適合で付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フードグリースジャバラチューブの型番711のページです。 型番711に関する仕様情報を記載しております。
フードグリースジャバラチューブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フードグリースジャバラチューブ
フードグリーススプレー
ハンディグリーススプレー
万能グリス
FCJ スプレーグリースHR-V 420ml
スーパー万能グリース(ウレア)
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットファインケミカルジャパン大澤ワックス
通常価格2,3531,270896402 -1,578883
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜6日目3日目
種類チューブスプレースプレー-スプレーチューブ
耐水性×××××-
耐熱性×××××-
耐食性×××××-
耐アルカリ性×××××-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト