17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg 7-10
  • シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg

シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg

通常単価(税別)
24,352
税込単価
26,787
通常出荷日:1日目

【特長】・離型用シリコーンコンパウンドです。【用途】・樹脂成型離型に。・タイヤ金型離型に。

詳細を確認
  • 色詳細
  • トラスココード
    102-5371
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    主成分:メチルシリコーン+シリカ
  • 容量(g)
    1000

型番:

7-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7-10の仕様・寸法情報

色詳細
トラスココード
102-5371
質量(g)
1200.0
材質1
主成分:メチルシリコーン+シリカ
容量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,352
( 26,787 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離型用シリコーンコンパウンドです。
【用途】
・樹脂成型離型に。
・タイヤ金型離型に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kgの型番7-10のページです。 型番7-10に関する仕様情報を記載しております。
シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg
熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)
信越 シリコーン KE40 150g
バルカー ガスケットペースト M2500G
バルカー ガスケットペースト G2500G
コニシ 2WAYパック用大型筒
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル信越化学工業信越化学工業日本バルカー日本バルカーコニシ
通常価格24,35227,1423,940 -13,2567,693705
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目5日目
----
色詳細-----
トラスココード102-5371-----
質量(g)1200.0-----
材質1主成分:メチルシリコーン+シリカ-----
よく一緒に購入される商品

多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト