17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフティコーン 70-KYL
  • セフティコーン

セフティコーン

通常単価(税別)
6,667
税込単価
7,334
通常出荷日:5日目

【特長】・高速道路でも使うタイプのコーンです。・車に踏まれても割れずに戻ります。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • その他
  • トラスココード
    854-7373
  • JANコード
    4571296730057
  • 質量(g)
    2800
  • 材質1
    軟質塩ビ
  • 高さ(mm)
    700
  • 色詳細
    黄反射/黒
  • 幅(mm)
    365

型番:

70-KYL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70-KYLの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
その他
トラスココード
854-7373
JANコード
4571296730057
質量(g)
2800
材質1
軟質塩ビ
高さ(mm)
700
色詳細
黄反射/黒
幅(mm)
365
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
70-KYL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,667
( 7,334 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速道路でも使うタイプのコーンです。
・車に踏まれても割れずに戻ります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セフティコーンの型番70-KYLのページです。 型番70-KYLに関する仕様情報を記載しております。
セフティコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セフティコーン
レインボーコーン
ソフトスコッチコーン
光るコーンリング
LEDコーンカバー
トーグ コーンサイン
メーカートーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業
通常価格6,66730,6562,4159117,9806,836
通常出荷日5日目4日目5日目1日目4日目4日目
商品タイプカラーコーンカラーコーン-カラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーン用オプション
その他その他レッドイエロー/ブラック--
トラスココード854-7373854-7556854-7559372-7246--
JANコード4571296730057--4571296757467--
質量(g)280013009002000.0500600.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト