17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤスプレー スウィング1000

通常単価(税別)
1,092
税込単価
1,201
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます・スウィングシリーズの1000mLタイプ・液...

詳細を確認
  • 容量 (ml)
    1000
  • ノズル
    ノズル付き
  • 質量(g)
    135
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    容器:ペット(PET)
  • 奥行(mm)
    123
  • 高さ(mm)
    270
  • 材質3
    吸上ホース:シリコンゴム
  • 幅(mm)
    104

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • カラー詳細

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

カラー詳細

トラスココード

JANコード

RoHS?最小発注数量
レッド
-
126-1724
4977263007083
10
5個
グリーン
-
126-1661
4977263107080
10
5個
その他
アイボリー
126-3243
4977263207087
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092
( 1,201 )
1日目
1,092
( 1,201 )
1日目
1,092
( 1,201 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすいハンドル操作でどんな角度でも霧がでます
・スウィングシリーズの1000mLタイプ
・液を多く使用する時は1000mLが便利です
【用途】
・家庭園芸・消毒など
・アイロンかけ
・衣類のシワのばし

ご注意

  • 55℃以上のお湯・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤・塗料など不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤスプレー スウィング1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤスプレー スウィング1000
ダイヤスプレー ツーウェイ
ダイヤスプレー スウィング300
ダイヤスプレー スウィング半透明ボトルタイプ500
ダイヤスプレー アルファ
ダイヤスプレー スイング500
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格1,0923,4877589461,6201,028
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目〜1日目〜1日目
容量(ml)10001001~~4995001000500
ノズルノズル付き-ノズル付きノズル付きノズル付きノズル付き
質量(g)135420.00083100187.000102.000
材質1本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)
材質2容器:ペット(PET)ノズル:真鍮(スズコバルトメッキ)容器:ペット(PET)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:PET樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト