ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 長パイプ横形自在水栓

カクダイ 長パイプ横形自在水栓 7077-13X240
通常単価(税別)
4,9844,713
税込単価
5,4825,184
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・呼び径13 ・パイプ長さ240ミリ・カクダイ 長パイプ横形自在水栓・JANコード:497...

詳細を確認

型番:

7077-13X240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7077-13X240の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
7077-13X240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9844,713
( 5,184 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径13
・パイプ長さ240ミリ
・カクダイ 長パイプ横形自在水栓
・JANコード:4972353707676
・トラスココード:807-3380
・質量:515.0g
【材質/仕上】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 長パイプ横形自在水栓の型番7077-13X240のページです。 型番7077-13X240に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 長パイプ横形自在水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 長パイプ横形自在水栓
カクダイ レバー式横形自在水栓
カクダイ 厨房用横形自在水栓
カクダイ 横形洗眼水栓
自動水栓パイプ
レバー自在水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイ三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格4,98410,9578,20011,00057,5719,657
通常出荷日7日目9日目1日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト