17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライオン オフィスユニット EW-11FG 70623

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ライオン オフィスユニット EW-11FG

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

70623

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・上下置両用
・ガラス引戸型(枠付)
・内寸法:W853×D395×H1000mm
・棚板2枚付
【商品仕様】
・900×450×1050
・ライオン オフィスユニット EW-11FG
・JANコード:4903331706237
・質量:40kg

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト