17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

azuma CH852 アズマジック 浴槽用磨き剤 704283000

azuma CH852 アズマジック 浴槽用磨き剤

通常単価(税別)
882
税込単価
970
通常出荷日:2日目

【特長】・浴槽や浴室小物についた湯アカを落としに。【用途】・汚れ落とし用洗剤【商品仕様】・正味量30g...

詳細を確認

    型番:

    704283000
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    704283000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    704283000
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    882
    ( 970 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・浴槽や浴室小物についた湯アカを落としに。
    【用途】
    ・汚れ落とし用洗剤
    【商品仕様】
    ・正味量30g
    ・azuma CH852 アズマジック 浴槽用磨き剤
    ・JANコード:4970190650988
    ・質量:38g
    【材質/仕上】
    ・研磨材(22%)・アルミナ系鉱物・界面活性剤(20.3%脂肪酸ナトリウム)・アルカリ剤・金属封鎖剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    azuma CH852 アズマジック 浴槽用磨き剤の型番704283000のページです。 型番704283000に関する仕様情報を記載しております。
    azuma CH852 アズマジック 浴槽用磨き剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    azuma CH852 アズマジック 浴槽用磨き剤
    azuma CH853 アズマジック ステンレス用磨き剤
    azuma CH851 アズマジック 鏡用磨き剤
    アズマジック ステンレス用磨き剤
    アズマジック 鏡用磨き剤
    azuma CH903 アズマジック サビ取り剤
    メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
    通常価格882882522525525838
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト