ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
7040W
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・2層構造の不織布マスクです。
・ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。
・耳に負担を掛けない、頭掛けゴム仕様です。
【用途】
・食品加工
【商品仕様】
・幅(mm):175
・高さ(mm):95
・川西 フレッシュマスク2PLY オーバーヘッド 100枚入
・JANコード:4906554120156
・トラスココード:853-7469
・質量:298g
【材質/仕上】
・不織布:ポリプロピレン
・ノーズピース:ポリエチレン
・ゴム:ポリウレタンゴム