ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
7035W
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
【特長】
・2層構造の不織布マスクです。
・ノーズピース入りで、鼻頬にフィットします。
・長時間の着用時でも耳に負担の少ないウレタンゴムを採用しています。
【用途】
・食品加工
【商品仕様】
・幅(mm):175
・高さ(mm):95
・川西 フレッシュマスク2PLY 100枚入り
・JANコード:4906554120125
・トラスココード:853-7468
・質量:275g
【材質/仕上】
・不織布:ポリプロピレン
・ノーズピース:ポリエチレン
・ゴム:ポリウレタンゴム