17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロワイプ ソフトタフタオル【1200個入り】

通常単価(税別)
8,1517,711
税込単価
8,9668,482
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

濡れても破れづらい紙ウエスです。【特長】・ウェットでも、ドライでも破れづらい。・縦方向にも横方向にもす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • タイプ
    ドライ
  • ブラウン
  • トラスココード
    776-3328
  • JANコード
    4902011703566
  • シートサイズ(mm)
    380×280
  • 短辺(mm)
    280
  • 長辺(mm)
    380
  • 材質詳細
    未晒パルプ
  • 内容量
    1パック当たり50枚

型番:

703356
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1200個入り)

703356の仕様・寸法情報

商品タイプ
紙ウエス
形状
シート
タイプ
ドライ
ブラウン
トラスココード
776-3328
JANコード
4902011703566
シートサイズ(mm)
380×280
短辺(mm)
280
長辺(mm)
380
材質詳細
未晒パルプ
内容量
1パック当たり50枚
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
703356

内容量

RoHS?最小発注数量
1パック当たり50枚
10
10パック

1200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1517,711
( 8,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

濡れても破れづらい紙ウエスです。
【特長】
・ウェットでも、ドライでも破れづらい。
・縦方向にも横方向にもすぐれた強度を持たせました。
・力を入れて円を描くように拭き取っても破れづらいです。
・細やかなシワを多く有し、水分・油分などをすばやく吸い取ります。
・独自のピンエンボスでしっかり汚れをかき取ります。
・無駄なく使えるコンパクトサイズです。
・エコな紙帯包装。
【用途】
・汚れの拭き取り全般
【仕様】
・3枚重ね
・材質:未晒パルプ100%
・サイズ:380×280㎜
・パック入数:50枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロワイプ ソフトタフタオルの型番703356のページです。 型番703356に関する仕様情報を記載しております。
プロワイプ ソフトタフタオルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
各種拭き取り作業に
4
満足度:4.0
クレシア製キムタオルと類似の仕様で箱あたり1000円以上安かったので購入してみました。 吸収力でやや劣る気もしますが、金...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロワイプ ソフトタフタオル
プロワイプ ソフトマイクロワイパー(723589)
プロワイプ ソフトワイパーシングルタイプ
プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150
プロワイプ ストロングタオルE40
エリエール “プロワイプ ソフトタオルホワイト やわらかプラス”
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール
通常価格8,15119,26311,16011,44612,65910,349
通常出荷日1日目1日目1日目2日目7日目2日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス-紙ウエス
形状シートシートシートシート-シート
タイプドライ-ドライドライ--
ブラウンホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
トラスココード776-3328828-5729342-8249375-5495592-5460250-4192
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト