17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超特大バンジュウフタ 703003CL00-C
  • 超特大バンジュウフタ

超特大バンジュウフタ

通常単価(税別)
2,838
税込単価
3,122
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

703003CL00-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

703003CL00-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
クリーム
その他
オプション
トラスココード
201-1232
質量(g)
600.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
703003CL00-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,838
( 3,122 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです。
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超特大バンジュウフタの型番703003CL00-Cのページです。 型番703003CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
超特大バンジュウフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超特大バンジュウフタ
バンジュウ TSフタ
サンコー サンコータル#45フタ 青
サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青
サンコー サンコータル#10ーSフタ(爪有) 白
サンコー サンコータル#5(平)フタ クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,8381,7231,46616,067931363
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他その他----
クリームクリーム----
その他オプションオプション----
トラスココード201-1232217-5490----
質量(g)600.000620----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト