17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート コンテナ台車 ルートボーイ702PP型420~520×720~820 702PP-08

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ702PP型420~520×720~820

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

702PP-08

2022年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・不使用時には安定して積み重ねることができるコンテナ台車です。
・10mmピッチで伸縮できます。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・伸縮キャリー(スタッキングタイプ)ナイロンキャスター自在4個(φ75mm)
・JANコード:4571114982552
・トラスココード:128-4578
・質量:6kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:PP樹脂+スチール
・連結バー:スチール

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4571114982552
トラスココード
128-4578
質量(g)
6000
材質1
キャスター金具:スチール
材質2
車輪:ナイロン
材質3
コーナー:PP樹脂+スチール
材質4
連結バー:スチール
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト