17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライオン EDデスク ED-E147F-HH 70287

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ライオン EDデスク ED-E147F-HH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

70287

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・平机
・中央引出し付アジャスタータイプ
・天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・30mm厚
・本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様
・ラッチ付中央引出し付 ◎中央引出し内寸法は左から1W322×D349×H39mm2W557×D349×H39mm3W322×D349×H39mmの順
【商品仕様】
・1400×700×700
・ライオン EDデスク ED-E147F-HH
・JANコード:4903331702871
・質量:37kg

指定中の仕様・寸法情報

種類
JANコード
4903331702871
質量(g)
37000.0
トラスココード
135-0004

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト