ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム 702701CL00-C

サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム

通常単価(税別)
2,313
税込単価
2,544
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • クリーム
  • 外形間口 (mm)
    652
  • 外形奥行 (mm)
    425
  • 外形高さ (mm)
    32
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    200-9702
  • 質量(g)
    610.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • JANコード
    4983049139121

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

702701CL00-C
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

702701CL00-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
クリーム
外形間口 (mm)
652
外形奥行 (mm)
425
外形高さ (mm)
32
その他
オプション
トラスココード
200-9702
質量(g)
610.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
JANコード
4983049139121

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
702701CL00-C
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,313
( 2,544 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです。
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:652×425×32
・出荷単位(個):10
・サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム
・JANコード:4983049139121
・質量:610g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 大型ばんじゅうフタ クリームの型番702701CL00-Cのページです。 型番702701CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
サンコー 大型ばんじゅうフタ クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム
大型ばんじゅう
大型ばんじゅうA
サンコー ばんじゅうH クリーム
サンコー 中型ばんじゅう クリーム
サンコー 特大ばんじゅうB クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,3133,903 -4,639 -4,3662,6604,949
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプその他--食品用コンテナ食品用コンテナ食品用コンテナ
クリーム--クリームクリームクリーム
外形間口 (mm)652--689484684
外形奥行 (mm)425--409334423
外形高さ (mm)32--13474100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト