ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンコータル#45フタ 青 702201BL00-B

サンコー サンコータル#45フタ 青

通常単価(税別)
1,466
税込単価
1,613
通常出荷日:8日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

702201BL00-B
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

702201BL00-Bの仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン(PE)
間口(mm)
530
高さ(mm)
35
オプション
オプション
質量(g)
620.000
トラスココード
200-0035
ライトブルー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
702201BL00-B
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,466
( 1,613 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×高さ:530φ×35
・出荷単位(個):10
・サンコー サンコータル#45フタ 青
・質量:620g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンコータル#45フタ 青の型番702201BL00-Bのページです。 型番702201BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンコータル#45フタ 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンコータル#45フタ 青
サンコー サンコータル#200フタ(PE) 青
サンコー サンコータル#5(平)フタ クリーム
サンコー サンコータル#10ーSフタ(爪有) 白
バンジュウ TSフタ
テンタル 65-1フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,46616,0673639311,7236,190
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
材質ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)
間口(mm)530795263324-530
高さ(mm)35351521--
オプションオプションオプションオプションオプション-オプション
質量(g)620.0002000.000105.000210.000-1370.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト