17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 不織布パンツ Lサイズ 7020-L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

川西 不織布パンツ Lサイズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7020-L

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・通気性に優れた不織布素材のパンツです。
【用途】
・土木・建築業・一般作業
【商品仕様】
・身長(cm)
・胸囲(cm)
・ウエスト(cm)78-88
・ウエストゴム使用
・ポケット付
・JANコード:4906554129777
・トラスココード:853-7735
・質量:70g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4906554129777
質量(g)
70.000
トラスココード
853-7735
材質1
ポリプロピレン

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト